Menu Ricerca

Ruota con piastra fissa 100.0 mm 27.0 mm Bianco

Ruota in nylon bianco con alloggiamento in acciaio zincato. Ruota fissa con montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10269190

Codice articolo precedente:

491011

33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 11 16,6269 €
12 + 8,7604 €
Confezione standard: 12

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

16,63 €

1 x 16,6269 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Nylon
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con piastra fissa
Tipo di montaggio Montaggio a vite
Capacità di carico 80.0 kg
Larghezza ruota 27.0 mm
Diametro ruota 100.0 mm
Altezza totale 134.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 4016999190

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci