Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite

Ruota fissa in gomma con alloggiamento in acciaio zincato. Anello nero.
Codice articolo Essentra :

10270103

Codice articolo precedente:

491108

39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 27,1892 €
16 + 14,3428 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

27,19 €

1 x 27,1892 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Tipo rotella Ruota con piastra fissa
Tipo di montaggio Foro per vite
Capacità di carico 50.0 kg
Larghezza ruota 25.0 mm
Diametro ruota 80.0 mm
Altezza totale 108.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci