Menu Ricerca

Rotella 100.0 mm (DIA) Plastica

Suitable for medical equipment, display cabinets, point-of-sale, educational furniture, computer & office furniture.
Codice articolo Essentra :

10276334

Codice articolo precedente:

494458

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 31,1355 €
16 + 7,3229 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

31,14 €

1 x 31,1355 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite
Tipo di montaggio Foro per bullone
Capacità di carico 80.0 kg
Larghezza ruota 27.0 mm
Diametro ruota 100.0 mm
Altezza totale 203.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci