Menu Ricerca

Ruota con piastra fissa 150.0 mm 40.0 mm Bianco

Ruota in nylon bianco con alloggiamento in acciaio zincato. Ruota fissa con montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10396568

Codice articolo precedente:

499820

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 5 36,5037 €
6 + 18,419 €
Confezione standard: 6

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

36,50 €

1 x 36,5037 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Nylon
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con piastra fissa
Tipo di montaggio Montaggio a vite
Capacità di carico 180.0 kg
Larghezza ruota 40.0 mm
Diametro ruota 150.0 mm
Altezza totale 184.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Codice doganale 8302200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci