Menu Ricerca

Piedini di montaggio per schede elettroniche M4 PA Naturale

Questo piedino di montaggio per PCB è realizzato in nylon + 30% di fibra di vetro e può essere avvitato in posizione.
Codice articolo Essentra :

10215098

Codice articolo precedente:

139004000016

11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3606 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

360,60 €

1000 x 0,3606 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Tipo Senza gola di scarico
Diametro 7.0 mm
Dimensioni foro 4.2 mm
Lunghezza totale 17.0 mm
Lunghezza distanziale 6.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6 caricata con il 30% di fibra di vetro
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci