Questa serie di fermacavi divisi a pressione permette di fissare i cavi a un pannello, bloccandoli una volta inseriti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1556 € - 0,1729 € | 63481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1556 € - 0,1729 € | 66279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,1444 € - 0,1855 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10173459 | 0,238 € - 0,2644 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
| 0,296 € - 0,4093 € | 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,2025 € | 70358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,3158 € | 3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1556 € - 0,1729 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 0,1046 € - 0,1291 € | 9973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare