Menu Ricerca

Selle di cablaggio fissaggio sul bordo

Disponibile

Le selle di cablaggio con fissaggio sul bordo consentono di fissare cavi e fili al bordo o in un'apertura del pannello.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colori: nero, grigio e naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C


Codice Serie: SR1834

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Intervallo spessore pannello compatibile Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,2148 € - 0,2386 € 4080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
19.0 mm
0,1215 € - 0,1215 € Richiedi il lead time qui
21.6 mm
11.2 mm
0,1948 € - 0,2224 € 67589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
34.8 mm
0,0738 € - 0,1014 € 757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
23.2 mm
0,0739 € - 0,0922 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
0,2473 € - 0,2818 € 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
12.1 mm
0,0849 € - 0,106 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
10.0 mm
0,0849 € - 0,106 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
0,2238 € - 0,2542 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.4 mm
12.1 mm
0,0739 € - 0,0922 € 1370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
10013915 0,1948 € - 0,2224 € 41511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
24.9 mm
0,0739 € - 0,0922 € 975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
6.1 mm
0,0739 € - 0,0922 € 2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
6.1 mm
0,0771 € - 0,1057 € 1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.6 mm
10.6 mm
0,224 € - 0,2558 € 1091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
24.9 mm
0,1948 € - 0,2224 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
16.3 mm
0,0739 € - 0,0922 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
10.0 mm
10009765 0,1962 € - 0,2238 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
19.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € 828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.8 mm
24.9 mm
0,224 € - 0,2558 € 6031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
16.3 mm
  • di 2
Passacavo Tenuta laterale 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Fascia di prezzo
0,2386 € - 0,2148 €

Livelli di giacenza
4080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Bordo a cerniera
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    12.0 mm
Passacavo Tenuta laterale 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,1215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Bordo 23.1 mm 22.8 mm PA66

10013946

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
67589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    23.1 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio 11.2 mm 21.0 mm Naturale PA66

10005866

Fascia di prezzo
0,1014 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.0 mm
  • Altezza totale
    23.2 mm
Sella di cablaggio 6.5 mm 11.6 mm Nero PA66

10005897

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.2 mm
Passacavo Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm PA66

10009796

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Hinged Edge
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
Passacavo Tenuta laterale 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Tenuta laterale 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm PA66

10009789

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,2238 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Hinged Edge
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    8.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
Passacavo Bordo 6.5 mm 11.6 mm PA66

10005910

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
1370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 15.0 mm 16.7 mm PA66

10013915

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
41511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    15.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 5.0 mm 10.0 mm PA66

10005903

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    3.6 mm
  • Altezza interno
    5.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Sella di cablaggio Naturale PA66

10005934

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
2076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    3.6 mm
  • Altezza interno
    5.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 6.5 mm 11.7 mm PA66

10005941

Fascia di prezzo
0,1057 € - 0,0771 €

Livelli di giacenza
1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
  • Spessore minimo pannello
    0.8 mm
Passacavo Tenuta laterale 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
1091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    15.0 mm
Passacavo Bordo 7.4 mm 11.6 mm PA66

10013892

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    7.4 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 6.5 mm 11.6 mm PA66

10005927

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0739 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.0 mm
Passacavo Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm PA66

10009765

Fascia di prezzo
0,2238 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Hinged Edge
  • Profondità
    6.6 mm
  • Altezza interno
    12.0 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Bordo 14.7 mm 16.8 mm PA66

10013939

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Bordo
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    14.7 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo Tenuta laterale 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Fascia di prezzo
0,2558 € - 0,224 €

Livelli di giacenza
6031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Tenuta laterale
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Profondità
    4.6 mm
  • Altezza interno
    7.4 mm