Menu Ricerca

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Disponibile

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Larghezza base Altezza interno Spessore massimo pannello compatibile Lunghezza base Acquista
0,192 € - 0,221 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
4.8 mm
0,1666 € - 0,2059 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,1359 € - 0,1545 € 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
27.2 mm
0,116 € - 0,1404 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
9.7 mm
0,116 € - 0,1404 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
0,192 € - 0,221 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
4.8 mm
0,257 € - 0,2943 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
11.4 mm
10111512 0,2447 € - 0,278 € 41651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,116 € - 0,1404 € 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 59665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 14947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
4.8 mm
0,116 € - 0,1404 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,116 € - 0,1404 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,1075 € - 0,1142 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
9.7 mm
0,0934 € - 0,0993 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 10673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.7 mm
0,1093 € - 0,1519 € Richiedi il lead time qui
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,116 € - 0,1404 € 6885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
  • di 6
Sella di cablaggio 4.8 mm 11.1 mm PA66 Naturale

10037751

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Sella di cablaggio A incastro 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Fascia di prezzo
0,2059 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Foro cieco
  • Diametro foro compatibile
    7.9 mm
  • Altezza interno
    8.7 mm
Passacavo Snap-Lock 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037652

Fascia di prezzo
0,1545 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 27.2 mm 11.3 mm PA66

10037713

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    27.2 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo A incastro 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037232

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo A incastro 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037270

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 4.8 mm 7.1 mm PA66 Naturale

10037485

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    7.1 mm
Sella di cablaggio 11.4 mm 10.2 mm PA66 Naturale

10037355

Fascia di prezzo
0,2943 € - 0,257 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    11.4 mm
  • Larghezza interna
    10.2 mm
Passacavo A incastro 19.0 mm 21.2 mm PA

10111512

Fascia di prezzo
0,278 € - 0,2447 €

Livelli di giacenza
41651 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rotondo
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
Passacavo A un quarto di giro 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo A incastro 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037195

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
59665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo A un quarto di giro 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo 4.8 mm 11.3 mm PA66

10037669

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
14947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo A un quarto di giro 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo A incastro 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037171

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037614

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,1075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037584

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0934 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo A incastro 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037188

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
10673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo A incastro 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 mm
Passacavo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037638

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
6885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm