Menu Ricerca

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Disponibile

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Larghezza base Altezza interno Spessore massimo pannello compatibile Lunghezza base Acquista
0,116 € - 0,1404 € 2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 15826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.7 mm
0,1075 € - 0,1142 € 1404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
10038130 0,1837 € - 0,21 € 21197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1008 € - 0,1221 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 4280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
0,116 € - 0,1404 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 9710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,1182 € - 0,1343 € 3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
0,116 € - 0,1404 € 6885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.8 mm
0,116 € - 0,1404 € 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
0,0934 € - 0,0993 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
4.8 mm
0,1008 € - 0,1221 € 731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
19.1 mm
0,116 € - 0,1404 € 5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 14947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
4.8 mm
0,1093 € - 0,1519 € Richiedi il lead time qui
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
0,1008 € - 0,1221 € 4015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.7 mm
0,1008 € - 0,1221 € 59665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.8 mm
0,192 € - 0,221 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
4.8 mm
  • di 6
Sella di cablaggio 26.7 mm 11.1 mm Naturale PA66

10037317

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo A incastro 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037225

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
15826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037591

Fascia di prezzo
0,1142 € - 0,1075 €

Livelli di giacenza
1404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 4.75 mm 5.6 mm Naturale PA66

10038130

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
21197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Passacavo A incastro 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037287

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo A incastro 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037263

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
4280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo A un quarto di giro 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo A incastro 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037249

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
9710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo Snap-Lock 26.7 mm 11.1 mm PA66

10037645

Fascia di prezzo
0,1343 € - 0,1182 €

Livelli di giacenza
3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037638

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
6885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    18.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo A un quarto di giro 10.0 mm 11.3 mm PA

10037690

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A un quarto di giro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
Passacavo Snap-Lock 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037607

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0934 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Snap-Lock
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo A incastro 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037164

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 19.1 mm 11.3 mm PA66

10037706

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    19.1 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo A incastro 9.7 mm 11.1 mm PA66

10037218

Fascia di prezzo
0,1404 € - 0,116 €

Livelli di giacenza
5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    9.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo 4.8 mm 11.3 mm PA66

10037669

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
14947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    5.6 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.3 mm
  • Spessore massimo pannello
    1.6 mm
Passacavo A incastro 8.4 mm 7.8 mm PA

10126387

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 mm
Sella di cablaggio 26.7 mm 11.1 mm Naturale PA66

10037300

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
4015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    26.7 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Passacavo A incastro 4.8 mm 11.1 mm PA66

10037195

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,1008 €

Livelli di giacenza
59665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Larghezza totale
    15.4 mm
Sella di cablaggio 4.8 mm 7.1 mm PA66 Naturale

10037485

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    7.1 mm