Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Larghezza base | Altezza interno | Spessore massimo pannello compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2957 € - 0,3205 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
||
0,3357 € - 0,3634 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
||
0,3357 € - 0,3634 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,2414 € - 0,2507 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.370 in
9.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2453 € - 0,3028 € | 77990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2349 € - 0,2666 € | 21264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
0,4283 € - 0,4974 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2.354 in
59.8 mm
|
||
0,3164 € - 0,3413 € | 24737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
0,40 € - 0,40 € | 10991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
0,2957 € - 0,3205 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
|
||
0,2957 € - 0,3205 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
|
||
0,2133 € - 0,2633 € | 12696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.465 in
11.8 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2447 € - 0,278 € | Richiedi il lead time qui |
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
0,813 € - 0,813 € | 24991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,2957 € - 0,3205 € | 3941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
0,1359 € - 0,1545 € | 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
0,0934 € - 0,0993 € | 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,1008 € - 0,1221 € | 14947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,1008 € - 0,1221 € | 59665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,116 € - 0,1404 € | 6885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm