Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Larghezza base | Altezza interno | Spessore massimo pannello compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10038130 | 0,1837 € - 0,21 € | 21197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
|
0,116 € - 0,1404 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,116 € - 0,1404 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,116 € - 0,1404 € | 6885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,116 € - 0,1404 € | 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,116 € - 0,1404 € | 5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,116 € - 0,1404 € | 2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
0,1008 € - 0,1221 € | 4280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
0,116 € - 0,1404 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1075 € - 0,1142 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,1008 € - 0,1221 € | 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,1008 € - 0,1221 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
0,116 € - 0,1404 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,257 € - 0,2929 € | 285822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
0,1008 € - 0,1221 € | 42936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
0,1008 € - 0,1221 € | 10673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
0,116 € - 0,1404 € | 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,116 € - 0,1404 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,0934 € - 0,0993 € | 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,2666 € - 0,3067 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare