Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Larghezza base | Altezza interno | Spessore massimo pannello compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2181 € - 0,2478 € | 56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2478 € | 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 7636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2478 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2478 € | 48000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 12718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3002 € | 688820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 71412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 18155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,0958 € - 0,1018 € | 52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 12947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 62710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 4488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3016 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 10111512 | 0,2508 € - 0,285 € | 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 0,2508 € - 0,285 € | 2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 9994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 296665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 1223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3016 € | 5259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm