Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Larghezza base | Altezza interno | Spessore massimo pannello compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1189 € - 0,1439 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 275838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3016 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,1324 € - 0,1713 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2508 € - 0,285 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,112 € - 0,1557 € | 82000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 29898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 174698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 10038130 | 0,1883 € - 0,2152 € | 23550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
|
| 0,1393 € - 0,1584 € | 7995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| 0,0958 € - 0,1018 € | 10029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,2508 € - 0,285 € | 33894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,1018 € | 52000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 12947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,2166 € - 0,2475 € | 4801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,211 € - 0,2407 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare