Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Larghezza base | Altezza interno | Spessore massimo pannello compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2322 € - 0,2662 € | 9990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,2508 € - 0,285 € | 33894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 9885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 275838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3016 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
| 0,1324 € - 0,1713 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2508 € - 0,285 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.13 in
28.7 mm
|
|
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 10038130 | 0,1883 € - 0,2152 € | 23550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
|
| 0,1189 € - 0,1439 € | 8988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 29898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
|
||
| 0,1212 € - 0,1377 € | 3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 8731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 181426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 9992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm