Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Larghezza base | Altezza interno | Spessore massimo pannello compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1034 € - 0,1252 € | 64236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 999453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 4280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1101 € - 0,1171 € | 3404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 7636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 62983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,8343 € - 0,8343 € | 518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
|
||
| 0,397 € - 0,397 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.886 in
22.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
1.35 in
34.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare