Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
7,4754 € - 14,7988 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Chiave per serratura a giro
25.0 mm
7,4754 € - 14,7988 € 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Chiave diritta per serratura a giro
18.0 mm
12,144 € - 18,3687 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave ferroviaria
18.5 mm
34,9451 € - 65,351 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave triangolare di 8,0 mm
26.5 mm
32,9692 € - 61,6504 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
18.5 mm
34,9451 € - 65,351 € 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave triangolare di 8,0 mm
18.5 mm
5,8928 € - 11,0212 € 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Chiave con scanalatura
18.5 mm
2,4384 € - 4,2103 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
30.0 mm
2,4384 € - 4,2103 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
27.0 mm
2,5813 € - 4,0153 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
20.0 mm
34,9451 € - 65,351 € 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave triangolare di 8,0 mm
24.5 mm
16,6389 € - 18,3687 € 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave ferroviaria
26.5 mm
9,6052 € - 10,6725 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave ferroviaria
14.5 mm
1,9541 € - 2,1712 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18.5 mm
2,5813 € - 4,0154 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
27.0 mm
5,0711 € - 9,9822 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Senza finitura
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
18.5 mm
3,6704 € - 5,1386 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA6
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
22.5 mm
2,4384 € - 4,2103 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
30.0 mm
34,9451 € - 65,351 € Richiedi il lead time qui
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave triangolare di 8,0 mm
14.5 mm
1,2487 € - 1,3875 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Senza finitura
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
8.5 mm
  • di 13
Serratura a quarto di giro 25.0 mm Chiave per serratura a giro Nero

10281277

Fascia di prezzo
14,7988 € - 7,4754 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia alettata
  • Materiale chiusura
    PA
  • Materiale camma
    PA
  • Materiale
    PA
Serratura a quarto di giro 18.0 mm Chiave diritta per serratura a giro Nero

10281260

Fascia di prezzo
14,7988 € - 7,4754 €

Livelli di giacenza
182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia alettata
  • Materiale chiusura
    PA
  • Materiale camma
    PA
  • Materiale
    PA
  • Intervallo di serraggio
    18.0 mm
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave ferroviaria Argento

20050214

Fascia di prezzo
18,3687 € - 12,144 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Argento

20050191

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Argento

20050054

Fascia di prezzo
61,6504 € - 32,9692 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Grezzo
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Argento

20050177

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave con scanalatura Nero

20050917

Fascia di prezzo
11,0212 € - 5,8928 €

Livelli di giacenza
94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    PA
  • Materiale camma
    PA
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
Chiusura a quarto di giro 30.0 mm Lega di zinco pressofuso

20072605

Fascia di prezzo
4,2103 € - 2,4384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    30.0 mm
Chiusura a quarto di giro 27.0 mm Lega di zinco pressofuso

20072407

Fascia di prezzo
4,2103 € - 2,4384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    27.0 mm
Chiusura a quarto di giro 20.0 mm Lega di zinco pressofuso

20072384

Fascia di prezzo
4,0153 € - 2,5813 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    20.0 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Argento

20050184

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave ferroviaria Argento

20050238

Fascia di prezzo
18,3687 € - 16,6389 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave ferroviaria Argento

20050207

Fascia di prezzo
10,6725 € - 9,6052 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Naturale

20055684

Fascia di prezzo
2,1712 € - 1,9541 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Chiusura a quarto di giro 27.0 mm Lega di zinco pressofuso

20072582

Fascia di prezzo
4,0154 € - 2,5813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    27.0 mm
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Nero

20050436

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro 22.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm

20077389

Fascia di prezzo
5,1386 € - 3,6704 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Materiale
    PA6
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Chiusura a quarto di giro 30.0 mm Lega di zinco pressofuso

20072421

Fascia di prezzo
4,2103 € - 2,4384 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    30.0 mm
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Argento

20050160

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Nero

20050474

Fascia di prezzo
1,3875 € - 1,2487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm