Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4754 € - 14,7988 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
|
Chiave per serratura a giro
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,4754 € - 14,7988 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA
|
|
Chiave diritta per serratura a giro
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
12,144 € - 18,3687 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave ferroviaria
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
34,9451 € - 65,351 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
32,9692 € - 61,6504 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
34,9451 € - 65,351 € | 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,8928 € - 11,0212 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA
|
|
Chiave con scanalatura
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,4384 € - 4,2103 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave con scanalatura
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,4384 € - 4,2103 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
2,5813 € - 4,0153 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
34,9451 € - 65,351 € | 269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
16,6389 € - 18,3687 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave ferroviaria
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
9,6052 € - 10,6725 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave ferroviaria
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,9541 € - 2,1712 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,5813 € - 4,0154 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave con scanalatura
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,0711 € - 9,9822 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
3,6704 € - 5,1386 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA6
|
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2,4384 € - 4,2103 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
34,9451 € - 65,351 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
Grezzo
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,2487 € - 1,3875 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare