Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4754 € - 14,7988 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
|
Chiave per serratura a giro
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,4754 € - 14,7988 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA
|
|
Chiave diritta per serratura a giro
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,0711 € - 9,9822 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 1,2487 € - 1,3875 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave con scanalatura
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,8732 € - 0,9703 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 6,245 € - 11,6767 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 5,0711 € - 9,9822 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,8732 € - 0,9703 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 1035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,5813 € - 4,0154 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave con scanalatura
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 3,4406 € - 4,8168 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 8,5887 € - 16,0669 € | 1554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 2,0925 € - 3,255 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 3,4406 € - 4,8168 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,6854 € - 2,6217 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Poliammide
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,9337 € - 4,2103 € | Richiedi il lead time qui |
Sinistrorsa e destrorsa
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare