Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4406 € - 4,8168 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,6695 € - 1,855 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave con scanalatura
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
32,8571 € - 32,8571 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Acciaio inossidabile
|
Opaco
|
Chiave ferroviaria
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,7352 € - 1,928 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
8,5887 € - 16,0669 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Verniciato a polvere nera
|
Chiave con scanalatura
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
7,3234 € - 13,6983 € | 615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco pressofuso
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 7,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
5,0711 € - 9,9822 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
6,245 € - 11,6767 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,8732 € - 0,9703 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,2487 € - 1,3875 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave con scanalatura
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,8437 € - 0,9375 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
5,0711 € - 9,9822 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,5609 € - 1,7343 € | 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
PA
|
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,3312 € - 1,7835 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,0711 € - 9,9822 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave quadrata di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
5,0711 € - 9,9822 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Senza finitura
|
Chiave con scanalatura
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6217 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Poliammide
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Cromato
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare