Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
1,6695 € - 1,855 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
26.5 mm
3,4406 € - 4,8168 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
24.5 mm
1,7279 € - 1,9199 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave triangolare di 8,0 mm
26.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
14.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
18.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
8.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
8.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
28.5 mm
2,5813 € - 4,0154 € 277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave quadrata di 7,0 mm
27.0 mm
2,0925 € - 3,255 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave quadrata di 8,0 mm
28.5 mm
1,9261 € - 2,9962 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
22.5 mm
1,0305 € - 1,603 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Rivestito in plastica
Chiave triangolare di 8,0 mm
26.5 mm
Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 8,0 mm
24.5 mm
2,0925 € - 3,255 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
8.5 mm
Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave triangolare di 8,0 mm
18.5 mm
1,7352 € - 1,928 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave triangolare di 8,0 mm
28.5 mm
32,8571 € - 32,8571 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Opaco
Chiave ferroviaria
18.0 mm
3,4406 € - 7,2253 € 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
28.5 mm
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco
Cromato
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
28.5 mm
2,5813 € - 4,0153 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Lega di zinco
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
20.0 mm
  • di 13
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave con scanalatura Nero

20056155

Fascia di prezzo
1,855 € - 1,6695 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Chiusura a quarto di giro 24.5 mm Lega di zinco pressofuso

20072704

Fascia di prezzo
4,8168 € - 3,4406 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nero

20120115

Fascia di prezzo
1,9199 € - 1,7279 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Cromato

20119799

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave con scanalatura Nero

20120146

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Naturale

20119836

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Serratura a quarto di giro 8.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Nero

20120023

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave con scanalatura Nero

20120177

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Chiusura a chiave Chiave quadrata di 7,0 mm 27.0 mm Naturale

20125509

Fascia di prezzo
4,0154 € - 2,5813 €

Livelli di giacenza
277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    27.0 mm
Chiusura a chiave Chiave quadrata di 8,0 mm 28.5 mm Lega di zinco

20125561

Fascia di prezzo
3,255 € - 2,0925 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm 22.5 mm Lega di zinco

20126322

Fascia di prezzo
2,9962 € - 1,9261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 8,0 mm 26.5 mm Lega di zinco

20126339

Fascia di prezzo
1,603 € - 1,0305 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Rivestito in plastica
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 8,0 mm 24.5 mm Lega di zinco

20125592


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 3,0 mm 8.5 mm Naturale

20125547

Fascia di prezzo
3,255 € - 2,0925 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 8,0 mm 18.5 mm Naturale

20125585


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nero

20056056

Fascia di prezzo
1,928 € - 1,7352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Chiusura a chiave Chiave ferroviaria 18.0 mm Acciaio inossidabile

20126483

Fascia di prezzo
32,8571 € - 32,8571 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Opaco
  • Intervallo di serraggio
    18.0 mm
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm 28.5 mm Naturale

20125554

Fascia di prezzo
7,2253 € - 3,4406 €

Livelli di giacenza
1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Chiusura a chiave Chiave a doppio bit di 3,0 mm 28.5 mm Naturale

20125530


Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Cromato
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Chiusura a chiave Chiave con scanalatura 20.0 mm Nero

20125523

Fascia di prezzo
4,0153 € - 2,5813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    20.0 mm