Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.
Codice Serie: SR5007
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento montaggio | Materiale | Finitura | Tipo chiave | Intervallo di serraggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7848 € - 2,7763 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6217 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,7848 € - 2,7763 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
1,9261 € - 2,9962 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,7848 € - 2,7763 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6217 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6217 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6217 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,9261 € - 2,9962 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6217 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,9668 € - 2,8827 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6217 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,9667 € - 2,8827 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6217 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
1,7848 € - 2,7763 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,6854 € - 2,6217 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
PA
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,9261 € - 2,9962 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,7848 € - 2,7763 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,7848 € - 2,7763 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave triangolare di 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,9261 € - 2,9962 € | Richiedi il lead time qui |
Universale
|
Lega di zinco
|
Rivestito in plastica
|
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare