Menu Ricerca

Serratura a scatto con pulsante di blocco e chiave

Disponibile

La serratura dispone di un pulsante di apertura e chiusura rapida. L'installazione con foro singolo offre una maggiore facilità d'uso e si adatta ai pannelli di diverso spessore. Questa gamma è disponibile per diverse aperture sui pannelli, materiali e chiusure di sicurezza, con o senza chiave.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
17,8525 € - 24,9935 € Richiedi il lead time qui
Chiusura a spinta 25.0 mm Lega di zinco pressofuso Argento

20075729

Fascia di prezzo
24,9935 € - 17,8525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza cilindro
    19.5 mm
  • Lunghezza corpo
    19.5 mm
  • Intervallo di serraggio
    25.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Cromato