Menu Ricerca

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

Disponibile

La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
68 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo maniglia Serraggio massimo Tipo chiave Acquista
1,5187 € - 2,3625 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
18.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia azionata da un innesto
18.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
28.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
18.5 mm
Chiave con scanalatura
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
28.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
8.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
26.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
18.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
14.5 mm
Chiave con scanalatura
1,5187 € - 2,3625 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
22.5 mm
Chiave con scanalatura
1,8371 € - 2,8577 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
24.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
22.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
24.5 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
24.5 mm
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
2,0469 € - 2,2743 € Richiedi il lead time qui
Maniglia con chiave
18.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
18.5 mm
Chiave quadrata di 8,0 mm
1,3829 € - 2,1511 € Richiedi il lead time qui
Maniglia azionata da un innesto
26.5 mm
Chiave triangolare di 8,0 mm
  • di 4
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm PA

20077006

Fascia di prezzo
2,3625 € - 1,5187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm PA

20077013

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 28.5 mm PA

20077136

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 18.5 mm Nylon

20077259

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 28.5 mm PA

20077051

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 8.5 mm PA

20077143

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    8.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 26.5 mm PA

20077129

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 18.5 mm PA

20077099

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 14.5 mm Acciaio zincato

20077235

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 22.5 mm Nylon

20077266

Fascia di prezzo
2,3625 € - 1,5187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave con scanalatura
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 24.5 mm PA

20077112

Fascia di prezzo
2,8577 € - 1,8371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm PA

20078966


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 18.5 mm PA

20078959


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 22.5 mm PA

20078980


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    22.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 24.5 mm PA

20079161

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 18.5 mm PA

20079109

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 24.5 mm PA

20078997


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave a doppio bit di 5,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 18.5 mm PA

20079024

Fascia di prezzo
2,2743 € - 2,0469 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia con chiave
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
  • Materiale camma
    Poliammide
  • Finitura
    Opaco
Serratura a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 18.5 mm PA

20077082

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave quadrata di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 26.5 mm PA

20077204

Fascia di prezzo
2,1511 € - 1,3829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Tipo chiave
    Chiave triangolare di 8,0 mm
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Lunghezza camma
    45.0 mm
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm