Menu Ricerca

Serrature per mobili - Da incasso

Disponibile

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiale: Lega di zinco pressofuso, Lega di zinco Colore: Naturale, Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura maniglia Colore maniglia Tipo chiave Acquista
7,7122 € - 11,9967 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19,141 € - 28,2219 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18,4501 € - 26,3476 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5,4243 € - 8,4378 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19,141 € - 28,2219 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Serratura per mobili Chiavi uguali Cromato

20048549

Fascia di prezzo
11,9967 € - 7,7122 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura per mobili Chiavi uguali Verniciato a polvere

20048556

Fascia di prezzo
28,2219 € - 19,141 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301300000
Serratura per mobili Chiavi diverse Cromato

20048563

Fascia di prezzo
26,3476 € - 18,4501 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090
Serratura per mobili Senza chiave Lega di zinco pressofuso

20048259

Fascia di prezzo
8,4378 € - 5,4243 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    8301300000
Serratura per mobili Chiavi diverse Verniciato a polvere

20048570

Fascia di prezzo
28,2219 € - 19,141 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Codice doganale
    7907000090