Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Lunghezza filettatura componente femmina | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2293 € - 0,3191 € | 11630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,2155 € - 0,2998 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 0,0204 € - 0,0204 € | 12451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1644 € - 0,4149 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,4033 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1602 € - 0,4033 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,2058 € | 25234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1367 € - 0,1768 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Nero
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2155 € - 0,2998 € | 2128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1035 € - 0,1644 € | 446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,2058 € | 15540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,2349 € | 32050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1367 € - 0,1768 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2625 € | 8469 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Bianco
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,065 € - 0,1026 € | 3696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1363 € - 0,1893 € | 20700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0572 € - 0,0907 € | 11998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,1269 € | 24497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,1106 € | 14079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,065 € - 0,1026 € | 24797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Bianco
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare