Menu Ricerca

Set di viti per rilegatura

Disponibile

Avvitare la parte filettata (maschio) nella parte femmina per ottenere in pochi secondi un fissaggio rapido, facile e sicuro. Forniti in set contenenti il componente femmina e il maschio. Realizzati in HDPE.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
52 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Lunghezza filettatura componente femmina Acquista
0,1033 € - 0,1276 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8-32
Trasparente
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,0361 € - 0,0446 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Not Threaded
Bianco
PE
15.9 mm
15.9 mm
0,0895 € - 0,1105 € Richiedi il lead time qui
#8-32
Trasparente
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,1053 € - 0,13 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8-32
Trasparente
PC
19.1 mm
9.5 mm
0,0377 € - 0,0466 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Not Threaded
Bianco
PC
10.8 mm
10.8 mm
0,1069 € - 0,1319 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8-32
Trasparente
PC
12.7 mm
9.5 mm
0,1056 € - 0,1304 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8-32
Trasparente
PC
22.2 mm
9.5 mm
0,0376 € - 0,0464 € Richiedi il lead time qui
Not Threaded
Bianco
PE
25.4 mm
25.4 mm
0,0971 € - 0,1199 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8-32
Trasparente
PC
15.9 mm
9.5 mm
0,0416 € - 0,0514 € Richiedi il lead time qui
Not Threaded
Bianco
PE
31.8 mm
31.8 mm
0,0284 € - 0,0351 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Not Threaded
Bianco
PE
12.7 mm
12.7 mm
0,1024 € - 0,1264 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8-32
Trasparente
PC
6.4 mm
6.4 mm
  • di 3
Vite maschio di fissaggio #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Fascia di prezzo
0,1276 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro testa
    10.3 mm
Fissaggio a scatto Attacco femmina 15.9 mm 0.390 in PE

10365649

Fascia di prezzo
0,0446 € - 0,0361 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    15.9 mm
  • Lunghezza filetto
    15.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    Not Threaded
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    9.9 mm
Vite di fissaggio femmina #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Fascia di prezzo
0,1105 € - 0,0895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    6.4 mm
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro testa
    8.9 mm
Vite di fissaggio femmina #8-32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Fascia di prezzo
0,13 € - 0,1053 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro testa
    10.3 mm
Fissaggio a scatto Attacco maschio 0.425 in 0.437 in PC

10365755

Fascia di prezzo
0,0466 € - 0,0377 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    10.8 mm
  • Lunghezza filetto
    10.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    Not Threaded
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    11.1 mm
Vite di fissaggio femmina #8-32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Fascia di prezzo
0,1319 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro testa
    10.3 mm
Vite di fissaggio femmina #8-32 22.2 mm 10.3 mm PC

10365731

Fascia di prezzo
0,1304 € - 0,1056 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto
    22.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro testa
    10.3 mm
Fissaggio a scatto Attacco femmina 25.4 mm 0.390 in PE

10365663

Fascia di prezzo
0,0464 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    25.4 mm
  • Lunghezza filetto
    25.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    Not Threaded
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    9.9 mm
Vite di fissaggio femmina #8-32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Fascia di prezzo
0,1199 € - 0,0971 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    9.5 mm
  • Lunghezza filetto
    15.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro testa
    10.3 mm
Fissaggio a scatto Attacco femmina 31.8 mm 0.390 in PE

10365670

Fascia di prezzo
0,0514 € - 0,0416 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    31.8 mm
  • Lunghezza filetto
    31.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    Not Threaded
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    9.9 mm
Fissaggio a scatto Attacco femmina 12.7 mm 0.390 in PE

10365632

Fascia di prezzo
0,0351 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    12.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    Not Threaded
  • Colore
    Bianco
  • Diametro testa
    9.9 mm
Vite maschio di fissaggio #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

10324288

Fascia di prezzo
0,1264 € - 0,1024 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza filettatura componente femmina
    6.4 mm
  • Lunghezza filetto
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    #8-32
  • Colore
    Trasparente
  • Diametro testa
    9.0 mm