Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere

In produzione

Questi se guida a rulli incrociati sono sistemi di movimentazione lineare che offrono alle applicazioni un posizionamento e una guida fluidi. Il loro design, costituito da due guide parallele con cuscinetti a rulli incrociati, consente un movimento lineare di alta precisione e un'eccezionale capacità di carico.

Distribuiscono i carichi in modo uniforme, con una deflessione minima e un'ottima ripetibilità, consentendo un controllo preciso del movimento. Grazie alla loro forma ridotta, sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.

Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa. Sono resistenti alla corrosione e possono sopportare temperature da -40 C a +80 C. Sono utilizzati in applicazioni come l'industria automobilistica, le apparecchiature medicali, le macchine utensili e la difesa.

  • Sono perfetti per le applicazioni in cui lo spazio è limitato o è richiesto un design compatto.
  • Resistono a temperature da -40 C a +80 C.
  • Sono disponibili in quattro guide, ciascuna con due gabbie a rulli e otto bulloni di testa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
73 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Corsa max d3 l1 Acquista
96,4833 € - 128,6375 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
496,4998 € - 661,9963 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
142,7928 € - 190,3835 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
190,9678 € - 254,6203 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
138,457 € - 184,6025 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
79,786 € - 106,3848 € Richiedi il lead time qui
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
62,074 € - 82,7585 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
1.374,935 € - 1.833,2433 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
100,2553 € - 133,6703 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
315,085 € - 420,1168 € Richiedi il lead time qui
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
595,1663 € - 793,555 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
198,7373 € - 264,983 € Richiedi il lead time qui
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
59,5115 € - 79,3453 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
62,074 € - 82,7585 € Richiedi il lead time qui
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
162,6265 € - 216,8388 € Richiedi il lead time qui
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
143,8895 € - 191,8493 € Richiedi il lead time qui
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
310,3188 € - 413,7618 € Richiedi il lead time qui
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
1.900,0835 € - 2.533,4413 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
1.599,3178 € - 2.132,4203 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
251,4325 € - 335,2468 € Richiedi il lead time qui
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
  • di 4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 150.0 M4 8.0 Acciaio

20162108

Fascia di prezzo
128,6375 € - 96,4833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    150.0
  • Corsa max
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 600.0 M8 22.0 Acciaio

20162382

Fascia di prezzo
661,9963 € - 496,4998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    600.0
  • Corsa max
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 250.0 M6 15.0 Acciaio

20162269

Fascia di prezzo
190,3835 € - 142,7928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    250.0
  • Corsa max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 165.0 M3 6.0 Acciaio

20174033

Fascia di prezzo
254,6203 € - 190,9678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    165.0
  • Corsa max
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 135.0 M3 6.0 Acciaio

20162030

Fascia di prezzo
184,6025 € - 138,457 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    135.0
  • Corsa max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 80.0 M5 11.0 Acciaio

20159344

Fascia di prezzo
106,3848 € - 79,786 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    80.0
  • Corsa max
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 45.0 M3 6.0 Acciaio

20161972

Fascia di prezzo
82,7585 € - 62,074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • Corsa max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 900.0 M10 28.0 Acciaio

20174101

Fascia di prezzo
1.833,2433 € - 1.374,935 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    900.0
  • Corsa max
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 105.0 M3 6.0 Acciaio

20162016

Fascia di prezzo
133,6703 € - 100,2553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    105.0
  • Corsa max
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 400.0 M8 22.0 Acciaio

20162368

Fascia di prezzo
420,1168 € - 315,085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    400.0
  • Corsa max
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 500.0 M10 28.0 Acciaio

20162429

Fascia di prezzo
793,555 € - 595,1663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    500.0
  • Corsa max
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 300.0 M6 15.0 Acciaio

20162276

Fascia di prezzo
264,983 € - 198,7373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    300.0
  • Corsa max
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 20.0 M2 4.0 Acciaio

20161897

Fascia di prezzo
79,3453 € - 59,5115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • Corsa max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 30.0 M2 4.0 Acciaio

20161903

Fascia di prezzo
82,7585 € - 62,074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • Corsa max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 150.0 M3 6.0 Acciaio

20162047

Fascia di prezzo
216,8388 € - 162,6265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    150.0
  • Corsa max
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 225.0 M4 8.0 Acciaio

20162139

Fascia di prezzo
191,8493 € - 143,8895 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    225.0
  • Corsa max
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 480.0 M5 11.0 Acciaio

20162221

Fascia di prezzo
413,7618 € - 310,3188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    480.0
  • Corsa max
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1100.0 M10 28.0 Acciaio

20174118

Fascia di prezzo
2.533,4413 € - 1.900,0835 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1100.0
  • Corsa max
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 1000.0 M10 28.0 Acciaio

20159290

Fascia di prezzo
2.132,4203 € - 1.599,3178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    1000.0
  • Corsa max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Set per Rotaie scorrevoli a sfere 200.0 M10 28.0 Acciaio

20162399

Fascia di prezzo
335,2468 € - 251,4325 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    200.0
  • Corsa max
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5