Menu Ricerca

Sfere di trasporto - Caricamento a molla

Disponibile

Le unità di trasferimento a sfera possono essere impiegate in svariate applicazioni, tra cui macchine per il taglio, presse e stampatrici. Le unità di trasferimento a sfera con caricamento a molla possono, ad esempio, essere montate sulla piastra di esposizione di una pressa per facilitare il caricamento e lo scarico del pezzo da lavorare. Quando la pressa è in funzione, le molle si comprimono e le unità a sfera scendono sotto la superficie, lasciando il pezzo su una solida base. Quando la pressione viene rilasciata, le sfere di trasporto non sono più compresse consentendo così la facile rimozione del pezzo.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro sfera Altezza corpo Capacità di carico con sfera verso il basso Diametro corpo Capacità di carico con sfera verso l'alto Acquista
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
51.6 mm
10.0 kg
36.5 mm
10.0 kg
Richiedi il lead time qui
25.4 mm
53.3 mm
35.0 kg
44.5 mm
35.0 kg
Sfera di trasporto 19.0 mm 10.0 kg 66.6 mm 3.5 mm Steel

10302453


Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Altezza totale
    63.0 mm
  • Altezza corpo
    51.6 mm
  • Diametro corpo
    36.5 mm
  • Diametro sfera
    19.0 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 35.0 kg 75.0 mm 5.9 mm Steel

10302460


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    5.9 mm
  • Altezza totale
    67.1 mm
  • Altezza corpo
    53.3 mm
  • Diametro corpo
    44.5 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm