Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le unità di trasferimento a sfera o sfere di trasporto per carichi pesanti sono state progettate e costruite secondo standard precisi. Offriamo un'ampia gamma di sfere di misure diverse per una portata da 35 a 1000 kg. Tutte le unità per carichi pesanti resistono alla corrosione sono verniciate in nero.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro sfera | Altezza corpo | Diametro corpo | Larghezza sfera | Altezza base | Altezza testa | Capacità carico di lavoro | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,6864 € - 297,388 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
62,3124 € - 175,3544 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
297.6 lbs
135.0 kg
|
||
34,3418 € - 68,0357 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
55.1 lbs
25.00 kg
|
||
105,5294 € - 296,9757 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
96,2368 € - 270,81 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
87,35 € - 245,8261 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
705.5 lbs
320.0 kg
|
||
10302231 | 18,1793 € - 51,1496 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
|
10302323 | 64,6814 € - 86,6694 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare