10301906
550993
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 76,6832 € |
| 20 - 39 | 36,5158 € |
| 40 + | 27,2494 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro corpo | 0.669 in |
|---|---|
| Diametro corpo | 17.0 mm |
| Diametro sfera | 0.252 in |
| Diametro sfera | 6.4 mm |
| Dimensioni filettatura | M6 |
| Lunghezza filetto | 0.591 in |
| Lunghezza filetto | 15.0 mm |
| Altezza testa | 0.433 in |
| Altezza testa | 11.0 mm |
| Altezza totale | 1.024 in |
| Altezza totale | 26.0 mm |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 20.0 kg |
| Capacità di carico con sfera verso l'alto | 44.1 lbs |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare