Menu Ricerca

Sfere di trasporto - Sfera Euro

Disponibile

Le sfere di trasporto Euro sono ideali per applicazioni quali movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio, carico macchinari, sistemi con porte a scorrimento, banchi di lavorazione. Le sfere di trasporto Euro hanno una speciale boccola cuscinetto in acciaio temprato, foro per l'eliminazione della sporcizia e guarnizione in feltro di lana. Si montano con le clip di fissaggio della gamma Essentra.

Codice Serie: SR6422

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
17 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro sfera Altezza corpo Diametro corpo Materiale cuscinetto Capacità di carico con sfera verso l'alto Acquista
10302057 17,381 € - 48,8958 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Acciaio inossidabile
38.0 kg
9,7899 € - 13,1273 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
9.8 mm
24.0 mm
Poliammide
10.0 kg
5,798 € - 7,7612 € 1177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Acciaio al carbonio
60.0 kg
18,6767 € - 52,5513 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Acciaio inossidabile
100.0 kg
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Poliammide
20.0 kg
10,4835 € - 14,0435 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Acciaio al carbonio
160.0 kg
7,6172 € - 10,2087 € 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Acciaio al carbonio
60.0 kg
Richiedi il lead time qui
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Acciaio inossidabile
200.0 kg
16,9621 € - 22,7209 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Acciaio al carbonio
300.0 kg
8,2324 € - 11,0332 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Acciaio al carbonio
160.0 kg
15,4701 € - 43,5362 € 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Acciaio inossidabile
38.0 kg
8,0361 € - 22,6201 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.8 mm
9.5 mm
24.0 mm
Poliammide
10.0 kg
14,3707 € - 40,4304 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Acciaio al carbonio
300.0 kg
36,2802 € - 102,1068 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
13.8 mm
45.0 mm
Acciaio inossidabile
200.0 kg
Richiedi il lead time qui
44.5 mm
19.0 mm
62.0 mm
Acciaio al carbonio
610.0 kg
20,7315 € - 58,3507 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
9.8 mm
36.0 mm
Acciaio inossidabile
100.0 kg
11,6615 € - 15,6272 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
9.5 mm
36.0 mm
Poliammide
20.0 kg
Acciaio inossidabile Sfera di trasporto 21.0 mm (H) 24.0 mm

10302057

Fascia di prezzo
48,8958 € - 17,381 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    15.8 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    38.0 kg
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Diametro corpo
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    9.5 mm
Sfera di trasporto 15.8 mm 10.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302569

Fascia di prezzo
13,1273 € - 9,7899 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    15.8 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    10.0 kg
  • Altezza testa
    4.3 mm
  • Diametro corpo
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    9.8 mm
Sfera di trasporto 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301951

Fascia di prezzo
7,7612 € - 5,798 €

Livelli di giacenza
1177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    15.8 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    60.0 kg
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Diametro corpo
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    9.5 mm
Sfera di trasporto 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301982

Fascia di prezzo
52,5513 € - 18,6767 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    22.2 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    100.0 kg
  • Altezza testa
    4.3 mm
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    9.5 mm
Sfera di trasporto 22.2 mm 20.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302576


Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    22.2 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    20.0 kg
  • Altezza testa
    4.3 mm
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    9.8 mm
Sfera di trasporto 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302064

Fascia di prezzo
14,0435 € - 10,4835 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    22.2 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    160.0 kg
  • Altezza testa
    4.3 mm
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    9.8 mm
Sfera di trasporto 15.8 mm 60.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302040

Fascia di prezzo
10,2087 € - 7,6172 €

Livelli di giacenza
162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    15.8 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    60.0 kg
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Diametro corpo
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    9.5 mm
Sfera di trasporto 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302095


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    30.0 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    200.0 kg
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Diametro corpo
    45.0 mm
  • Altezza corpo
    13.8 mm
Sfera di trasporto 30.0 mm 300.0 kg 55.0 mm 5.5 mm Natural

10302088

Fascia di prezzo
22,7209 € - 16,9621 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    30.0 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    300.0 kg
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Diametro corpo
    45.0 mm
  • Altezza corpo
    13.8 mm
Sfera di trasporto 22.2 mm 160.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10301975

Fascia di prezzo
11,0332 € - 8,2324 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    22.2 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    160.0 kg
  • Altezza testa
    4.3 mm
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    9.5 mm
Sfera di trasporto 15.8 mm 38.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10301968

Fascia di prezzo
43,5362 € - 15,4701 €

Livelli di giacenza
111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    15.8 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    38.0 kg
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Diametro corpo
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    9.5 mm
Sfera di trasporto 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302545

Fascia di prezzo
22,6201 € - 8,0361 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    15.8 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    10.0 kg
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Diametro corpo
    24.0 mm
  • Altezza corpo
    9.5 mm
Acciaio al carbonio Sfera di trasporto 37.0 mm (H) 45.0 mm

10301999

Fascia di prezzo
40,4304 € - 14,3707 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    30.0 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    300.0 kg
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Diametro corpo
    45.0 mm
  • Altezza corpo
    13.8 mm
Sfera di trasporto 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

10302002

Fascia di prezzo
102,1068 € - 36,2802 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    30.0 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    200.0 kg
  • Altezza testa
    5.5 mm
  • Diametro corpo
    45.0 mm
  • Altezza corpo
    13.8 mm
Sfera di trasporto 44.5 mm 610.0 kg 75.0 mm 9.0 mm

10302262


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    44.5 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    610.0 kg
  • Altezza testa
    9.0 mm
  • Diametro corpo
    62.0 mm
  • Altezza corpo
    19.0 mm
Sfera di trasporto 22.2 mm 100.0 kg 45.0 mm 4.3 mm

10302071

Fascia di prezzo
58,3507 € - 20,7315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    22.2 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    100.0 kg
  • Altezza testa
    4.3 mm
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    9.8 mm
Sfera di trasporto 22.2 mm 20.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

10302552

Fascia di prezzo
15,6272 € - 11,6615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro sfera
    22.2 mm
  • Capacità di carico con sfera verso l'alto
    20.0 kg
  • Altezza testa
    3.2 mm
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    9.5 mm