Menu Ricerca

Sigilli a chiodo

Disponibile

I sigilli a chiodo di alta sicurezza sono ideali per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Presentano un inserto da 18 mm e una testa a spillo che assicura che la guarnizione rimanga in posizione, anche se la copertura in plastica viene rimossa. Il sigillo è conforme alla norma ISO 17712:2013 e certificato C-TPAT.

  • Un sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per la sicurezza delle merci importate ed esportate sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni tipiche includono: spedizione di container, container merci, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.
  • Sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione inserita nella chiusura delle applicazioni quando il coperchio in plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente.
  • Conforme a ISO 17712: 2013 (solo perno rivestito) e C-TPAT.
Materiale: ABS, PP, Acciaio Colore: Giallo, Blu, Bianco, Arancione, Rosso, Verde Codice Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D C Colore B Resistenza alla trazione A Tipo Acquista
1,0483 € - 1,5719 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
54.0 mm
Verde
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
1,0483 € - 1,5719 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
54.0 mm
Blu
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
1,2803 € - 1,7494 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Bianco
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6606 € - 1,9142 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Arancione
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6606 € - 1,9142 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Giallo
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6606 € - 1,9142 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Blu
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6606 € - 1,9142 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Bianco
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,6606 € - 1,9142 € 6409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
45.9 mm
Rosso
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,2803 € - 1,7494 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Blu
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,0483 € - 1,5719 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
54.0 mm
Bianco
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
1,2803 € - 1,7494 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Verde
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
1,2803 € - 1,7494 € Richiedi il lead time qui
12.6 mm
45.9 mm
Rosso
78.0 mm
1000.0 kg-f
96.5 mm
HanaLock
20086480 1,8515 € - 2,2937 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
44.0 mm
Blu
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
1,8515 € - 2,2937 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
44.0 mm
Bianco
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
1,0483 € - 1,5719 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
54.0 mm
Giallo
76.0 mm
1000.0 kg-f
94.0 mm
HanaLock
0,6148 € - 0,6831 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
54.5 mm
Giallo
80.0 mm
1350.0 kg-f
94.4 mm
EinLock
1,8515 € - 2,2937 € 5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
44.0 mm
Arancione
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
0,5933 € - 0,6592 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
53.0 mm
Giallo
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
1,8515 € - 2,2937 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
44.0 mm
Giallo
80.0 mm
1300.0 kg-f
87.0 mm
UnoLock
0,7416 € - 0,824 € 4995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
53.0 mm
Blu
82.0 mm
1350.0 kg-f
97.5 mm
EinLock
  • di 2
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Acciaio Verde

20083335

Fascia di prezzo
1,5719 € - 1,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Acciaio Blu

20083328

Fascia di prezzo
1,5719 € - 1,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Bianco

20083427

Fascia di prezzo
1,7494 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Arancione

20083526

Fascia di prezzo
1,9142 € - 1,6606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Giallo

20083557

Fascia di prezzo
1,9142 € - 1,6606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Blu

20083502

Fascia di prezzo
1,9142 € - 1,6606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Bianco

20083540

Fascia di prezzo
1,9142 € - 1,6606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Rosso

20083533

Fascia di prezzo
1,9142 € - 1,6606 €

Livelli di giacenza
6409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Blu

20083380

Fascia di prezzo
1,7494 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Acciaio Bianco

20083366

Fascia di prezzo
1,5719 € - 1,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Verde

20083397

Fascia di prezzo
1,7494 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Acciaio Rosso

20083410

Fascia di prezzo
1,7494 € - 1,2803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    96.5 mm
  • B
    78.0 mm
  • C
    45.9 mm
  • D
    12.6 mm
  • F
    11.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Blu

20086480

Fascia di prezzo
2,2937 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Bianco

20123086

Fascia di prezzo
2,2937 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Acciaio Giallo

20122317

Fascia di prezzo
1,5719 € - 1,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    94.0 mm
  • B
    76.0 mm
  • C
    54.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • F
    11.0 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Giallo

20086664

Fascia di prezzo
0,6831 € - 0,6148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    94.4 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    54.5 mm
  • D
    8.0 mm
  • E
    18.0 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Arancione

20086503

Fascia di prezzo
2,2937 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
5999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Giallo

20086688

Fascia di prezzo
0,6592 € - 0,5933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm
UnoLock 10.5 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Giallo

20086534

Fascia di prezzo
2,2937 € - 1,8515 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    87.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • F
    20.5 mm
EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) ABS Blu

20086671

Fascia di prezzo
0,824 € - 0,7416 €

Livelli di giacenza
4995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    97.5 mm
  • B
    82.0 mm
  • C
    53.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • E
    20.6 mm