Menu Ricerca

Sigilli a lunghezza fissa - Plastica

Disponibile

I sigilli in plastica a lunghezza fissa offrono un modo semplice ed economico per evitare i furti e fornire prove di manomissioni o violazioni. Ideali per la sicurezza di camion e container. Disponibili in diversi tipi, tra cui InnoLock, OctoLock e TwinLock.Una tenuta economica con lunghezza fissa. Ideale per proteggere le porte di camion e container.Sono disponibili tre tipi, tra cui opzioni interamente in plastica.Facili da usare Materiale: , Polipropilene Colore: Blu, Bianco, Giallo, Rosso, Arancione, Verde Codice Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
15 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità C D Meccanismo di bloccaggio E A B Tipo Acquista
0,1529 € - 0,2294 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
16.8 mm
Ganascia di chiusura in acetale
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,2181 € - 0,3243 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
40.0 mm
Ganascia di chiusura in metallo
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,1529 € - 0,2294 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
16.8 mm
Ganascia di chiusura in acetale
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,2181 € - 0,3243 € 886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
40.0 mm
Ganascia di chiusura in metallo
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,1529 € - 0,2294 € 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
16.8 mm
Ganascia di chiusura in acetale
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,0805 € - 0,1515 € 13596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.2 mm
Ganascia di chiusura in acetale
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,0805 € - 0,1515 € 48568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.2 mm
Ganascia di chiusura in acetale
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,0805 € - 0,1515 € 997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.2 mm
Ganascia di chiusura in acetale
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,1529 € - 0,2294 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
16.8 mm
Ganascia di chiusura in acetale
8.6 mm
215.0 mm
6.3 mm
OctoLock
0,2181 € - 0,3243 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
40.0 mm
Ganascia di chiusura in metallo
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,0805 € - 0,1515 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.2 mm
Ganascia di chiusura in acetale
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,0805 € - 0,1515 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
18.2 mm
Ganascia di chiusura in acetale
9.0 mm
166.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,0805 € - 0,1515 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.2 mm
Ganascia di chiusura in acetale
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
0,2181 € - 0,3243 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
40.0 mm
Ganascia di chiusura in metallo
10.0 mm
150.0 mm
1.0 mm
InnoLock
0,0805 € - 0,1515 € 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
18.2 mm
Ganascia di chiusura in acetale
9.0 mm
206.0 mm
5.6 mm
TwinLock
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Bianco

20085216

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Rosso

20083595

Fascia di prezzo
0,3243 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Rosso

20085209

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Verde

20083571

Fascia di prezzo
0,3243 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Giallo

20085223

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Giallo

20085636

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
13596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Rosso

20085612

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
48568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Arancione

20085605

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
OctoLock 205.0 mm (L) 8.6 mm (W) 1.4 mm (T) PP Verde

20085186

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    215.0 mm
  • B
    6.3 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    16.8 mm
  • E
    8.6 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.0 mm (T) PP Bianco

20083601

Fascia di prezzo
0,3243 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Verde

20085599

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 160.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Blu

20122829

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    166.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Bianco

20122836

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm
InnoLock 200.0 mm (L) 10.0 mm (W) 1.1 mm (T) PP Blu

20083564

Fascia di prezzo
0,3243 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    1.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • E
    10.0 mm
TwinLock 200.0 mm (L) 9.0 mm (W) 1.3 mm (T) PP Blu

20122843

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,0805 €

Livelli di giacenza
11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    206.0 mm
  • B
    5.6 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    18.2 mm
  • E
    9.0 mm