20087302
1222233
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2138 € |
| 5000 - 9999 | 0,1699 € |
| 10000 + | 0,1416 € |
| A | 43.4 mm |
|---|---|
| A | 1.709 in |
| B | 28.0 mm |
| B | 1.102 in |
| C | 15.0 mm |
| C | 0.591 in |
| D | 7.8 mm |
| D | 0.307 in |
| F | 27.4 mm |
| F | 1.079 in |
| f2 | 21.9 mm |
| f2 | 0.862 in |
| Tipo | Sigillo per uso speciale |
| Colore | Arancione |
| Materiale corpo | PP |
| Materiale ganascia di bloccaggio | Acetale |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare