Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20085858
1239556
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,5367 € |
| 5000 + | 0,483 € |
| A | 8.465 in |
|---|---|
| A | 215.0 mm |
| B | 0.618 in |
| B | 15.7 mm |
| C | 0.327 in |
| C | 8.3 mm |
| D | 0.6 mm |
| D | 0.024 in |
| Tipo | SphereLock |
| Materiale | Acciaio |
| Materiale cinghia | PP |
| Colore | Naturale |
| Finitura | Stagnato |
| Codice doganale | 8309909090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare