Menu Ricerca

Sigillo per uso speciale Sealon Grigio

Questo sigillo rotondo Sealon è di colore grigio ed è un sigillo di sicurezza per usi speciali.
Codice articolo Essentra :

10126493

Codice articolo precedente:

152010000226

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0805 €
1000 + 0,0579 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

40,25 €

500 x 0,0805 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 6.4 mm
B 9.0 mm
C 6.6 mm
Tipo 1
Materiale Sealon
Colore Grigio
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci