Menu Ricerca

PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Blu

Il sigillo Padlock è un'alternativa economica e monouso ai lucchetti tradizionali. Soddisfa i requisiti doganali del Regno Unito. Realizzato in materiale antimanomissione. Può essere utilizzato per proteggere le merci durante il trasporto.
Codice articolo Essentra :

20085261

Codice articolo precedente:

1222416

8755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,1866 €
500 + 0,1696 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

18,66 €

100 x 0,1866 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 62.0 mm
B 39.5 mm
C 21.0 mm
D 1.2 mm
E 4.0 mm
Colore Blu
Materiale corpo PP
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci