Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20085315
1222420
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 + | 4,4078 € |
| A | 68.0 mm |
|---|---|
| A | 2.677 in |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| C | 43.0 mm |
| C | 1.693 in |
| D | 0.047 in |
| D | 1.2 mm |
| E | 6.9 mm |
| E | 0.272 in |
| Colore | Verde |
| Materiale corpo | PP |
| Tipo | 3 |
| Stile | RFID |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare