20084660
1222354
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2514 € |
| 5000 - 9999 | 0,2003 € |
| 10000 + | 0,1671 € |
| A | 9.843 in |
|---|---|
| A | 250.0 mm |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| C | 1.102 in |
| C | 28.0 mm |
| D | 0.079 in |
| D | 2.0 mm |
| Resistenza alla trazione | 14.0 kg-f |
| Tipo | JawLock |
| Rimovibilità | Non a strappo |
| Materiale corpo | Polipropilene |
| Meccanismo di bloccaggio | Ganascia di chiusura in metallo |
| Colore | Giallo |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare