Menu Ricerca

Sigilli regolabili in plastica - Fascetta seghettata

Disponibile

Questi sigilli a tenuta stagna, interamente in plastica, garantiscono la prova di manomissione e la prevenzione dei furti. La gamma comprende PrimeLock, LightLock, AceLock e SentryLock. Progettati per l'installazione senza attrezzi e con diverse resistenze alla rottura.Gamma di sigilli a trazione interamente in plastica con fascetta dentellata ideale per afferrare materiali scivolosi.Evidenziano la prova di manomissione o violazione.Utilizzati per una facile identificazione dei dettagli di consegna per migliorare l’efficienza. Materiale: PP, , Polipropilene Colore: Blu, Rosso, Verde, Giallo, Bianco, Arancione Codice Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
69 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità C Rimovibilità A Colore B Resistenza alla trazione Tipo Acquista
0,0654 € - 0,1229 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.3 mm
A strappo
220.0 mm
Arancione
33.5 mm
8.0 kg-f
LightLock
0,0829 € - 0,1547 € 2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Non a strappo
200.0 mm
Rosso
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1492 € - 0,2238 € 3954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Non a strappo
300.0 mm
Verde
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
0,0856 € - 0,1561 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
A strappo
200.0 mm
Verde
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0874 € - 0,1644 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Non a strappo
300.0 mm
Rosso
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,137 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
A strappo
350.0 mm
Rosso
50.0 mm
40.0 kg-f
SentryLock
0,0829 € - 0,1547 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
Non a strappo
200.0 mm
Verde
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,0829 € - 0,1547 € 8210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Non a strappo
200.0 mm
Blu
29.0 mm
12.0 kg-f
AceLock
0,1492 € - 0,2238 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Non a strappo
300.0 mm
Bianco
50.0 mm
32.0 kg-f
PrimeLock
  • di 4
LightLock 2.6 mm 220.0 mm PP Arancione

20122386

Fascia di prezzo
0,1229 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    220.0 mm
  • B
    33.5 mm
  • C
    21.3 mm
  • D
    2.6 mm
  • Resistenza alla trazione
    8.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Rosso

20122157

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
2995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Non a strappo PP Verde

20122799

Fascia di prezzo
0,2238 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
3954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Verde

20122140

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,0856 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Rosso

20122188

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,0874 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    12.0 kg-f
SentryLock 28.0 mm 350.0 mm PP Rosso

20123024

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,137 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    350.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    3.8 mm
  • Resistenza alla trazione
    40.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Verde

20122171

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    12.0 kg-f
AceLock 18.0 mm 200.0 mm PP Blu

20122164

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,0829 €

Livelli di giacenza
8210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    200.0 mm
  • B
    29.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Resistenza alla trazione
    12.0 kg-f
PrimeLock 6.4 mm 300.0 mm 2.7 mm Non a strappo PP Bianco

20122782

Fascia di prezzo
0,2238 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • F
    2.7 mm