Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Codice Serie: SR2018
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro esterno nominale | Diametro totale | Lunghezza totale | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Diametro interno nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2928 € - 0,2928 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,5792 € - 1,1599 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3158 € - 0,6302 € | 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,5948 € - 0,9361 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0679 € - 1,8837 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,1639 € - 6,4301 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,9956 € - 1,7562 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4785 € - 5,0704 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7335 € - 5,5803 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,2631 € - 6,0193 € | Richiedi il lead time qui |
1.535 in
39.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,9373 € - 6,0618 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9645 € - 1,6995 € | 318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,0268 € - 1,8128 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3964 € - 4,2206 € | 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0394 € - 4,9854 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5452 € - 0,8823 € | 2313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
PA 6,6, CF, PTFE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3002 € - 0,6019 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,5651 € - 1,1316 € | 359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,4008 € - 0,8016 € | 405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,8553 € - 3,7391 € | 519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare