Menu Ricerca

Slide Bearings

Disponibile



Codice Serie: SR2018

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro esterno nominale Diametro totale Lunghezza totale Materiale Diametro interno Diametro esterno Diametro interno nominale Acquista
0,6359 € - 1,0027 € 296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6,6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,4943 € - 0,8002 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
PA 6,6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,5027 € - 0,8172 € 3023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
PA 6,6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • di 5
Cuscinetto 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Nero

10332795

Fascia di prezzo
1,0027 € - 0,6359 €

Livelli di giacenza
296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    130 °C
  • Diametro interno nominale
    10.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Nero

10332702

Fascia di prezzo
0,8002 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    190 °C
  • Diametro interno nominale
    6.0 mm
  • Diametro esterno nominale
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
Cuscinetto 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Nero

10332719

Fascia di prezzo
0,8172 € - 0,5027 €

Livelli di giacenza
3023 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Temperatura di applicazione massima
    190 °C
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro albero
    8.0 mm