Menu Ricerca

Snodo a forcella con clip di fissaggio M16x1.5 16x32 32.0 Acciaio inossidabile 303

Steel Clevis Joint with Retention Clip is made of steel. This ensures durability and corrosion resistance.. Clevis is a U-shaped bracket with holes on both ends for attaching other components. The retention clip grips around the base of the clevis, locking it in place. Easy to install using a standard thread.
Codice articolo Essentra :

20759957

Codice articolo precedente:

20759957

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 66,77 €
50 - 99 53,42 €
100 - 199 50,08 €
200 + 46,74 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

66,77 €

1 x 66,77 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 16x32
Verso del filetto Right Hand
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M16x1.5
d3 26.0
l2 ±0.5 83.0
l3 64.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
l5 36.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci