I giunti a forcella in acciaio, con clip di fissaggio, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti corrispondenti si inseriscono tra le forcelle e sono bloccate in posizione dalle clip di fissaggio. Formano un collegamento a forma di U tra due aste o alberi per consentire movimenti di trazione o di spinta lineare.
La clip di fissaggio si blocca in posizione attorno alla base della forcella, impedendo disconnessioni accidentali e garantendo un assemblaggio pulito e compatto. Il materiale in acciaio garantisce longevità e resistenza a forze elevate, nonché resistenza all'usura e alla corrosione. Se necessario, è possibile smontare il giunto per effettuare la manutenzione rimuovendo la clip di fissaggio. Ciò consente la verifica, la lubrificazione e la sostituzione dei componenti.
I giunti a forcella sono comunemente impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici, alle estremità dei tenditori o per cavi metallici per la tensione e vengono impiegati in settori quali l'edilizia, l'automotive e la produzione manifatturiera.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Verso del filetto | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,08 € - 4,74 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
20.0
 | 
12x24
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
12.0
 | 
24.0
 | ||
| 6,04 € - 9,29 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
24.0
 | 
14x28
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
14.0
 | 
28.0
 | ||
| 1,80 € - 2,77 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x32
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
8.0
 | 
32.0
 | ||
| 6,75 € - 10,39 € | Richiedi il lead time qui | 
M16
 | 
26.0
 | 
16x32
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
16.0
 | 
32.0
 | ||
| 0,93 € - 1,43 € | Richiedi il lead time qui | 
M4
 | 
8.0
 | 
4x8
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
4.0
 | 
8.0
 | ||
| 9,20 € - 14,15 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
24.0
 | 
14x56
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
14.0
 | 
56.0
 | ||
| 6,04 € - 9,29 € | Richiedi il lead time qui | 
M14
 | 
24.0
 | 
14x28
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
14.0
 | 
28.0
 | ||
| 2,93 € - 4,50 € | Richiedi il lead time qui | 
M10
 | 
18.0
 | 
10x40
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
10.0
 | 
40.0
 | ||
| 1,80 € - 2,77 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x32
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
8.0
 | 
32.0
 | ||
| 1,20 € - 1,85 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
10.0
 | 
6x12
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
6.0
 | 
12.0
 | ||
| 1,65 € - 2,54 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
14.0
 | 
8x16
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
8.0
 | 
16.0
 | ||
| 17,51 € - 26,94 € | Richiedi il lead time qui | 
M20
 | 
34.0
 | 
20x40
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
20.0
 | 
40.0
 | ||
| 10,69 € - 16,45 € | Richiedi il lead time qui | 
M16
 | 
26.0
 | 
16x64
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
16.0
 | 
64.0
 | ||
| 7,46 € - 11,48 € | Richiedi il lead time qui | 
M16
 | 
26.0
 | 
16x32
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
16.0
 | 
32.0
 | ||
| 15,12 € - 23,26 € | Richiedi il lead time qui | 
M20
 | 
34.0
 | 
20x40
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
20.0
 | 
40.0
 | ||
| 12,24 € - 18,83 € | Richiedi il lead time qui | 
M16
 | 
26.0
 | 
16x64
 | 
Left Hand
 | 
Fine
 | 
16.0
 | 
64.0
 | ||
| 15,12 € - 23,26 € | Richiedi il lead time qui | 
M20
 | 
34.0
 | 
20x40
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
20.0
 | 
40.0
 | ||
| 11,18 € - 17,20 € | Richiedi il lead time qui | 
M16
 | 
26.0
 | 
16x64
 | 
Right Hand
 | 
Fine
 | 
16.0
 | 
64.0
 | ||
| 16,59 € - 25,52 € | Richiedi il lead time qui | 
M20
 | 
34.0
 | 
20x40
 | 
Right Hand
 | 
Coarse
 | 
20.0
 | 
40.0
 | ||
| 4,82 € - 7,42 € | Richiedi il lead time qui | 
M12
 | 
20.0
 | 
12x48
 | 
Left Hand
 | 
Coarse
 | 
12.0
 | 
48.0
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare