Menu Ricerca

Snodo a forcella con perno M10 10x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

Questo snodo a forcella con perno è realizzato in acciaio inossidabile ed è resistente alla corrosione per essere utilizzato in condizioni difficili. La forcella è una staffa a forma di U con fori su entrambe le estremità per il fissaggio di altri componenti. Il perno è un'asta cilindrica che scorre attraverso i fori e lo fissa. Facile da installare utilizzando una filettatura sinistrorsa.
Codice articolo Essentra :

20194154

Codice articolo precedente:

20194154

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 27,9108 €
50 - 99 22,3245 €
100 - 199 20,9305 €
200 - 499 19,5365 €
500 + 18,1425 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

27,91 €

1 x 27,9108 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 10x40
Verso del filetto Left Hand
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 72.0
l3 60.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
Peso g 116.0
Materiale Acciaio inossidabile 303

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci