Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Materiale | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2653 € - 3,485 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acciaio
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 1,804 € - 2,7675 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acciaio
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 7,913 € - 12,1668 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 19,3213 € - 29,725 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 1,0045 € - 1,5478 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acciaio
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 2,009 € - 3,0853 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 8,3845 € - 12,9048 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acciaio
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 41,7175 € - 55,6165 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Acciaio
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 146,1548 € - 194,873 € | Richiedi il lead time qui |
M27
|
48.0
|
28x56
|
Acciaio
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
| 6,0475 € - 9,2968 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 8,6305 € - 13,2738 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 66,6968 € - 88,929 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 86,0693 € - 114,759 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 86,0693 € - 114,759 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 9,799 € - 15,0675 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 12,6998 € - 19,5365 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 7,011 € - 10,783 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 103,8735 € - 138,498 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 103,8735 € - 138,498 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 102,1105 € - 136,1508 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare