Menu Ricerca

Snodi a forcella con perno

In produzione

Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti.
  • Vengono impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
169 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d3 Dimensione forcella Materiale d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Acquista
25,6763 € - 39,5035 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio inossidabile 303
12.0
86.0
48.0
83,4248 € - 111,233 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Acciaio inossidabile 303
20.0
105.0
40.0
19,844 € - 30,5348 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x40
Acciaio inossidabile 303
10.0
72.0
40.0
86,0693 € - 114,759 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Acciaio inossidabile 303
20.0
105.0
40.0
8,3845 € - 12,9048 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Acciaio
14.0
101.0
56.0
45,592 € - 60,7825 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x32
Acciaio inossidabile 303
16.0
83.0
32.0
146,1548 € - 194,873 € Richiedi il lead time qui
M27
48.0
28x56
Acciaio
28.0
148.0
56.0
7,913 € - 12,1668 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Acciaio inossidabile 303
8.0
42.0
16.0
19,3213 € - 29,725 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x24
Acciaio inossidabile 303
12.0
62.0
24.0
2,009 € - 3,0853 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x32
Acciaio
8.0
58.0
32.0
1,0045 € - 1,5478 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x12
Acciaio
6.0
31.0
12.0
38,8783 € - 59,819 € Richiedi il lead time qui
M16
26.0
16x32
Acciaio inossidabile 303
16.0
83.0
32.0
3,567 € - 5,4838 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x24
Acciaio
12.0
62.0
24.0
2,2653 € - 3,485 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x20
Acciaio
10.0
52.0
20.0
1,804 € - 2,7675 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x12
Acciaio
6.0
31.0
12.0
2,214 € - 3,4133 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x10
Acciaio
5.0
26.0
10.0
41,7175 € - 55,6165 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x80
Acciaio
20.0
145.0
80.0
103,4328 € - 137,9138 € Richiedi il lead time qui
M30
52.0
30x60
Acciaio
30.0
160.0
60.0
43,6343 € - 58,179 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x80
Acciaio
20.0
145.0
80.0
7,0725 € - 10,8855 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x28
Acciaio
14.0
72.0
28.0
  • di 9
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio inossidabile 303

20194437

Fascia di prezzo
39,5035 € - 25,6763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M20 20x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20194475

Fascia di prezzo
111,233 € - 83,4248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M10 10x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20194543

Fascia di prezzo
30,5348 € - 19,844 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M20 20x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20194307

Fascia di prezzo
114,759 € - 86,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M14 14x56 56.0 Acciaio

20193027

Fascia di prezzo
12,9048 € - 8,3845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M16 16x32 32.0 Acciaio inossidabile 303

20192280

Fascia di prezzo
60,7825 € - 45,592 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con perno M27 28x56 56.0 Acciaio

20193164

Fascia di prezzo
194,873 € - 146,1548 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    28x56
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M8 8x16 16.0 Acciaio inossidabile 303

20192327

Fascia di prezzo
12,1668 € - 7,913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con perno M12 12x24 24.0 Acciaio inossidabile 303

20192341

Fascia di prezzo
29,725 € - 19,3213 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M8 8x32 32.0 Acciaio

20192914

Fascia di prezzo
3,0853 € - 2,009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con perno M6 6x12 12.0 Acciaio

20192846

Fascia di prezzo
1,5478 € - 1,0045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Snodo a forcella con perno M16 16x32 32.0 Acciaio inossidabile 303

20192839

Fascia di prezzo
59,819 € - 38,8783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con perno M12 12x24 24.0 Acciaio

20192976

Fascia di prezzo
5,4838 € - 3,567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M10 10x20 20.0 Acciaio

20193409

Fascia di prezzo
3,485 € - 2,2653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con perno M6 6x12 12.0 Acciaio

20193331

Fascia di prezzo
2,7675 € - 1,804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Snodo a forcella con perno M5 5x10 10.0 Acciaio

20193317

Fascia di prezzo
3,4133 € - 2,214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Snodo a forcella con perno M20 20x80 80.0 Acciaio

20193126

Fascia di prezzo
55,6165 € - 41,7175 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x80
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Snodo a forcella con perno M30 30x60 60.0 Acciaio

20193201

Fascia di prezzo
137,9138 € - 103,4328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    30x60
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Snodo a forcella con perno M20 20x80 80.0 Acciaio

20193133

Fascia di prezzo
58,179 € - 43,6343 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x80
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Snodo a forcella con perno M14 14x28 28.0 Acciaio

20193010

Fascia di prezzo
10,8855 € - 7,0725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0