Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Materiale | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,4248 € - 111,233 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 43,6343 € - 58,179 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x80
|
Acciaio
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
| 7,0725 € - 10,8855 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acciaio
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 6,847 € - 10,537 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 9,799 € - 15,0675 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 102,1105 € - 136,1508 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 8,6305 € - 13,2738 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 6,8675 € - 10,5678 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 75,7885 € - 101,0548 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 68,7673 € - 91,6863 € | Richiedi il lead time qui |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Acciaio
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 142,5468 € - 190,0555 € | Richiedi il lead time qui |
M36
|
60.0
|
35x72
|
Acciaio
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 36,9308 € - 56,8158 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 75,7885 € - 101,0548 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acciaio inossidabile 303
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 28,29 € - 43,5215 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 23,1548 € - 35,6188 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 7,0725 € - 10,8855 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 6,478 € - 9,9733 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 167,7003 € - 223,6038 € | Richiedi il lead time qui |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Acciaio
|
36.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 14,1348 € - 21,7403 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 202,5195 € - 270,026 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare