Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.
Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Materiale | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2025 € - 6,4678 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 45,7868 € - 61,049 € | Richiedi il lead time qui |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Acciaio
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 14,4013 € - 22,1503 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 13,735 € - 21,1253 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acciaio
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 67,8038 € - 90,405 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
42.0
|
25x50
|
Acciaio
|
25.0
|
132.0
|
50.0
|
||
| 113,775 € - 151,70 € | Richiedi il lead time qui |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Acciaio
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 8,5998 € - 13,2225 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Acciaio
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 68,7673 € - 91,6863 € | Richiedi il lead time qui |
M18
|
30.0
|
18x36
|
Acciaio
|
18.0
|
94.0
|
36.0
|
||
| 2,2653 € - 3,485 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Acciaio
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 1,804 € - 2,7675 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Acciaio
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 13,735 € - 21,1253 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Acciaio
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 83,4248 € - 111,233 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio inossidabile 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 2,009 € - 3,0853 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Acciaio
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 20,049 € - 30,8423 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 2,3165 € - 3,5568 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Acciaio
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 14,8728 € - 22,8883 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Acciaio
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 12,3615 € - 19,024 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Acciaio
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
| 3,3415 € - 5,1455 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 6,847 € - 10,537 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Acciaio
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 43,1935 € - 57,5845 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare