Menu Ricerca

Snodi a forcella con perno

In produzione

Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti.
  • Vengono impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
169 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d3 Dimensione forcella Materiale d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Acquista
4,7048 € - 7,2365 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x20
Acciaio inossidabile 303
5.0
36.0
20.0
25,6763 € - 39,5035 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio inossidabile 303
12.0
86.0
48.0
22,837 € - 35,1268 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio inossidabile 303
12.0
86.0
48.0
2,009 € - 3,0955 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x20
Acciaio
5.0
36.0
20.0
1,4555 € - 2,2345 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Acciaio
8.0
42.0
16.0
4,2025 € - 6,4678 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio
12.0
86.0
48.0
3,3415 € - 5,1455 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x10
Acciaio inossidabile 303
5.0
26.0
10.0
6,847 € - 10,537 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio
12.0
86.0
48.0
2,3165 € - 3,5568 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x20
Acciaio
5.0
36.0
20.0
103,4328 € - 137,9138 € Richiedi il lead time qui
M27
48.0
30x54
Acciaio
30.0
148.0
54.0
9,799 € - 15,0675 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Acciaio inossidabile 303
8.0
42.0
16.0
28,29 € - 43,5215 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio inossidabile 303
12.0
86.0
48.0
86,0693 € - 114,759 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Acciaio inossidabile 303
20.0
105.0
40.0
86,0693 € - 114,759 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Acciaio inossidabile 303
20.0
105.0
40.0
83,4248 € - 111,233 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Acciaio inossidabile 303
20.0
105.0
40.0
4,3153 € - 6,6318 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x10
Acciaio inossidabile 303
5.0
26.0
10.0
19,7313 € - 30,3503 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x40
Acciaio inossidabile 303
10.0
72.0
40.0
26,2503 € - 40,385 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x48
Acciaio inossidabile 303
12.0
86.0
48.0
66,6968 € - 88,929 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Acciaio inossidabile 303
14.0
101.0
56.0
196,062 € - 261,416 € Richiedi il lead time qui
M24
42.0
25x50
Acciaio inossidabile 303
25.0
132.0
50.0
  • di 9
Snodo a forcella con perno M5 5x20 20.0 Acciaio inossidabile 303

20194338

Fascia di prezzo
7,2365 € - 4,7048 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio inossidabile 303

20194420

Fascia di prezzo
39,5035 € - 25,6763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio inossidabile 303

20194574

Fascia di prezzo
35,1268 € - 22,837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M5 5x20 20.0 Acciaio

20192877

Fascia di prezzo
3,0955 € - 2,009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con perno M8 8x16 16.0 Acciaio

20192884

Fascia di prezzo
2,2345 € - 1,4555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio

20192983

Fascia di prezzo
6,4678 € - 4,2025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M5 5x10 10.0 Acciaio inossidabile 303

20192235

Fascia di prezzo
5,1455 € - 3,3415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio

20192990

Fascia di prezzo
10,537 € - 6,847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M5 5x20 20.0 Acciaio

20193324

Fascia di prezzo
3,5568 € - 2,3165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con perno M27 30x54 54.0 Acciaio

20193188

Fascia di prezzo
137,9138 € - 103,4328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    30x54
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Snodo a forcella con perno M8 8x16 16.0 Acciaio inossidabile 303

20194109

Fascia di prezzo
15,0675 € - 9,799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio inossidabile 303

20194192

Fascia di prezzo
43,5215 € - 28,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M20 20x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20194291

Fascia di prezzo
114,759 € - 86,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M20 20x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20194307

Fascia di prezzo
114,759 € - 86,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M20 20x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20194475

Fascia di prezzo
111,233 € - 83,4248 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M5 5x10 10.0 Acciaio inossidabile 303

20193782

Fascia di prezzo
6,6318 € - 4,3153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Snodo a forcella con perno M10 10x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20193898

Fascia di prezzo
30,3503 € - 19,7313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M12 12x48 48.0 Acciaio inossidabile 303

20193928

Fascia di prezzo
40,385 € - 26,2503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Snodo a forcella con perno M14 14x56 56.0 Acciaio inossidabile 303

20194246

Fascia di prezzo
88,929 € - 66,6968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M24 25x50 50.0 Acciaio inossidabile 303

20194048

Fascia di prezzo
261,416 € - 196,062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    25x50
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0